Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDB09 - Pedestal bearing / outer spherical bearing with adjustable diamond seat / cast shape
Bill of material
E-BDB09-201
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
SPE
Specifications
GBM
Gb model
UCFA201
DD
d
12 mm
L
102 mm
J
78 mm
H
50 mm
A
25.5 mm
A1
12 mm
A2
15 mm
E
60 mm
N
10 mm
S
12.7 mm
B
31.0 mm
Z
33.3 mm
TOL
Installation hole dimension (△) tolerance
±0.5 mm
X
Installation hole position deviation x
0.6 mm
BOLT
Bolt
M8 mm
TIG
Tightening torque
8 N·m
CR
Dynamic load Cr
12800 N
COR
Static load Cor
6650 N
WEI
weight
470 g
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen