Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BDB12 - 带座轴承/带悬挂式座外球面轴承/铸造型
明细表
E-BDB12-201
CODE
代码
TYPE1
类型
过渡配合
TYPE2
类型
MAT1
轴承座材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
SPE
规格
GBM
国标型号
UCHA201
DD
d
12 mm
D
64 mm
L
96 mm
H
64 mm
W
40 mm
M
mm
HH
h
19 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
C
0.0 mm
CR
动载荷Cr
12800 N
COR
静载荷Cor
6650 N
WEI
重量
770 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型