Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDB12 - Pedestal bearing / external spherical bearing with suspension seat / cast shape
Bill of material
E-BDB12-201
CODE
code
TYPE1
type
Transition fit
TYPE2
type
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
SPE
Specifications
GBM
Gb model
UCHA201
DD
d
12 mm
D
64 mm
L
96 mm
H
64 mm
W
40 mm
M
mm
HH
h
19 mm
B
31.0 mm
S
12.7 mm
C
0.0 mm
CR
Dynamic load Cr
12800 N
COR
Static load Cor
6650 N
WEI
weight
770 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés