Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BDJ02_BDS01 - 带座轴承,微型立式座外球面球轴承·偏心套锁紧,铸造型
明细表
BDJ02-000
CODE
型号
TYPE
类型
标准型·偏心套锁紧
MAT1
轴承座材质
MAT2
轴承材质
SPE
规格
GB
国标型号
UP000
DD
d
10 mm
L
67 mm
J
53 mm
H
18 mm
H1
6 mm
H2
35 mm
A
16 mm
S
4.0 mm
N
7 mm
BII
Bi
17.5 mm
MB
安装螺栓
M6 mm
TT
紧定扭力
4 N·m
CR
基本额定载荷(动载荷)
4600 N
COR
基本额定载荷(静载荷)
2000 N
WEI
重量
77 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型