Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
BDP1r - Bras de préhension orientable pour ventouse - Serrage simple. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - BDP20-50/1R
REF
Références
ROT
°
A
ØA
20 mm
B
15 mm
C
ØC
20 mm
D
36 mm
L
mm
M
49 mm
F
25 mm
N
43 mm
MAS
Masse
g
INFO
Informations
Information
INFO