Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
BDP2r - Bras de préhension orientable pour ventouse - Serrage renforcé. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - BDP20-50/2R
REF
Références
ROT
°
A
ØA
20 mm
B
19 mm
C
ØC
20 mm
D
43 mm
L
mm
M
59 mm
F
24 mm
N
47 mm
P
16.5 mm
MAS
Masse
g
INFO
Informations
Information
INFO