Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BDU02_SDU03 - 带座轴承·铸造型(轴承座凹球面公差:过渡配合)·微型菱形座外球面球轴承·偏心套锁紧
明细表
BDU02-000
CODE
代码
TYPE
类型
标准型·偏心套锁紧
MAT1
轴承座材质
MAT2
轴承材料
SPE
规格
GB
国标型号
UFL000
DD
d
10 mm
H
60 mm
J
45 mm
L
36 mm
A1
5.5 mm
A2
5.5 mm
A
11.5 mm
N
7 mm
S
4.0 mm
BII
Bi
17.5 mm
MB
安装螺栓
M6 mm
TT
紧定扭力
4.0 N·m
CR
基本额定载荷,动载荷(Cr)
4600 N
COR
基本额定载荷,静载荷(Cor)
2000 N
WEI
重量
60 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型