Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDV - Bearing with seat, with light diamond seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Bill of material
E-BDV-201G
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT
Bearing pedestal material
HT200 gray cast iron
MAT1
Bearing material
GCr15
SPE
Specifications
NAT
National standard model
SBLF201 mm
DD
the inside diameter of
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
L
56 mm
A1
H1
9.5 mm
A
18.0 mm
N
8 mm
S
6.0 mm
B
25.5 mm
BI
Bi
22 mm
TOL
Mounting hole size tolerance
+0.5/-0.5 mm
DEV
deviation
0.6 mm
BOLT
Bolt
M6
TOR
Tightening torque
4 N*m
CR
dynamic load CR
9550 N
COR
Static load COR
4780 N
WEI
weight
270 g
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen