205.W119-S
SCAME
E-Mobility
AC charging stations
Wall box
BE-W[2.0] Series
LITE
Powered by
CAD모델 선택
{scame/e_mobility/ac_charging_stations/wall_box/be_w_20/be_w_2_0_lite/be_w_2_0_lite.prj},{NB=205.W119-S(300)_be_w_20_lite_architecture},{CODE=205.W119-S},{STEP=4015181},{IDNR=},{LOGDEST=architecture},{LOG=300},{TP=WALL BOX CAVO+ PRESA T2},{SC=Serie BE-W[2.0]},{EVVER=LITE},{DS=WALL BOX CAVO+ PRESA T2},{MAT=TECNOPOLIMERO},{EVSTD1=Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW},{EVTETH=Tipo 2},{LUNC=5m},{SEZC=3G6+1x0,5mm²},{CORRN=32},{TENN=230},{FREQ=50/60},{POLI=1P+N+T},{GDP=IP55},{TEMPES=-30°C/+50°C},{GW=GW 650°C},{GDPIK=IK08},{COL=ANTRACITE},{SOLSAL=Resistente},{PROTUV=Resistente ai raggi UV},{TPI=PARETE},{DIM=235x370x115mm},{EVINT=APP},{EVAUTH=Autenticazione da APP},{EVCONN1=Nessuna},{EVPROT=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SCAME
Description
be_w_20_lite_ - BE-W[2.0] Series
Bill of material
205.W119-S
CODE
Product Code
205.W119-S
205.W119-S
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
TP
Product type
WALL BOX CABLE + SOCKET T2
WALL BOX CABLE + SOCKET T2
SC
Commercial series
Series BE-W[2.0]
EVVER
Version
LITE
DS
Synthetic Description
WALL BOX CABLE + SOCKET T2
WALL BOX CABLE + SOCKET T2
MAT
Material
ENGINEERING PLASTIC
EVSTD1
EV standard
Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EVTETH
With integrated cable
Tipo 2
Tipo 2
LUNC
Cable length
5m
5m
SEZC
Cable section
3G6+1x0,5mm²
3G6+1x0,5mm²
mm^2
CORRN
Rated current
32
32
A
TENN
Rated voltage
230
230
V
FREQ
Operating frequency
50/60
Hz
POLI
Poles
1P+N+T
1P+N+T
GDP
IP protection degree
IP55
TEMPES
TYpe 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
-30°C/+50°C
°C
GW
Glow wire
GW 650°C
GDPIK
IK protection degree
IK08
COL
Color
ANTHRACITE
SOLSAL
Salt solution
Resistant
PROTUV
UV protection
UV resistant
TPI
Installation type
SURFACE MOUNTING
DIM
Dimensions
235x370x115mm
EVINT
HMI (Human-Machine Interfaces)
APP
EVAUTH
User authentication
Authentication from APP
EVCONN1
Connectivity
Nothing
EVPROT
Communication protocol
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청