Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
SCAME
Descrizione
be_w_20_lite_ - Serie BE-W[2.0]
Lista materiale
205.W119-S
CODE
Codice Prodotto
LOG
Livello di Geometria
TP
Tipo di prodotto
SC
Serie commerciale
Serie BE-W[2.0]
EVVER
Versione
LITE
DS
Descrizione sintetica
MAT
Materiale
TECNOPOLIMERO
EVSTD1
EV standard
EVTETH
Con cavo integrato
LUNC
Lunghezza cavo
SEZC
Sezione del cavo
mm^2
CORRN
Corrente nominale
A
TENN
Tensione nominale
V
FREQ
Frequenza di utilizzo
50/60 Hz
POLI
Poli
GDP
Grado di protezione IP
IP55
TEMPES
Temperatura di esercizio
-30°C/+50°C °C
GW
Glow wire
GW 650°C
GDPIK
Grado di protezione IK
IK08
COL
Colore
ANTRACITE
SOLSAL
Soluzione salina
Resistente
PROTUV
Protezione UV
Resistente ai raggi UV
TPI
Tipo di installazione
PARETE
DIM
Dimensioni
235x370x115mm
EVINT
HMI (interfaccia utente)
APP
EVAUTH
Autenticazione utente
Autenticazione da APP
EVCONN1
Connessione
Nessuna
EVPROT
Protocollo di comunicazione