Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Beam bracket TKO 120 - Beam bracket TKO 120
Nomenclature
193174
TYP
Type
LODLEVEL
LOD Level
L
Longueur L
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur L
mm
cm
inch
ft
GL
Total lenghts L+s
mm
G
Poids
kg
VERP
Qté. condit.
1 Stück
ARTNR
Réf. article
MDG
Les dimensions de la plaque de base
220x220x12 mm
LDG
Hole diameter in the base plate
0 mm
LIT
Hole diameter in the carrier profile
13 mm
LCT
Hole grid in the carrier profile
50 mm
CNSSORT
clé de tri
243
ANK
Ankerbefestigung
ANKT
Anker typ
FV
Bracket Plates
KM
Klemmbefestigung
KMT
Pour largeur de bride
SP
Clamping range
mm
HUB
Carrier height
mm
ROT
Rotation
°
CNSSUBPART
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés