193174
Sikla
Simotec
Structural Elements 120
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/traegersystem_120/tko_120_asmtab.prj},{NB=193174(L=800 ANK=1 ANKT=0 FV=0 KM=1 KMT=0 SP=0 HUB=0 ROT=0 LODLEVEL=400)},{TYP=TKO 120 x 800},{LODLEVEL=400},{LOLD=800},{LOLDIMIN=601.000},{L=800},{GL=812},{G=26.10},{VERP=1},{ARTNR=193174},{MDG=220x220x12},{LDG=0},{LIT=13},{LCT=50},{VERS=3.000},{CNSSORT=243},{ANK=1},{ANKT=0},{FV=0},{KM=1},{KMT=0},{SP=0},{HUB=0},{PPATH=assemblies/tko_120_asmtpl.prj},{ROT=0},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Beam bracket TKO 120 - Beam bracket TKO 120
Bill of material
193174
TYP
Type
TKO 120 x 800
TKO 120 x 800
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
L
Length L
mm
값 입력 L
Length L
mm
cm
inch
ft
확인
GL
Total lenghts L+s
812
812
mm
G
Weight
26.10
26.10
kg
VERP
Qty. Packing
1
Stück
ARTNR
Part No.
193174
193174
MDG
Dimensions of the base plate
220x220x12
mm
LDG
Hole diameter in the base plate
0
mm
LIT
Hole diameter in the carrier profile
13
mm
LCT
Hole grid in the carrier profile
50
mm
CNSSORT
Sorting key
243
ANK
Anchor fastening
Without anchor
With anchor
Without anchor
With anchor
ANKT
Anker type
-
-
FV
Bracket Plates
Without Bracket Plates
Bracket Plates FV 100/120
Without Bracket Plates
Bracket Plates FV 100/120
KM
Clamp mounting
Without clamp
With clamp
Without clamp
With clamp
KMT
For flange width
-
-
SP
Clamping range
0
-1000000015047466200000000000000
0
-1000000015047466200000000000000
mm
HUB
Carrier height
0.000
-1000000015047466200000000000000.000
0.000
-1000000015047466200000000000000.000
mm
ROT
Rotation
0°
90°
0°
90°
°
CNSSUBPART
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Beam Bracket TKO 100 - Beam Bracket TKO 100
Sikla
08.04.2024
Beam Bracket TKO F 100 - Beam Bracket TKO F 100
Sikla
08.04.2024
Beam Section TP 120 - Beam Section TP 120
Sikla
08.04.2024
Joinig Beam Bracket QKO 120 - Joinig Beam Bracket QKO 120
Sikla
08.04.2024
Blockset PBS CC 27 - Blockset PBS CC 27
Sikla
08.04.2024
Cantilever Bracket AK F 80 - Cantilever Bracket AK F 80
Sikla
08.04.2024
Bracing Arm SKO F 100 - Bracing Arm SKO F 100
Sikla
08.04.2024
T-Adapter TA 100 - T-Adapter TA 100
Sikla
08.04.2024
Beam Bracket TKO F 80 - Beam Bracket TKO F 80
Sikla
08.04.2024
End Support STA F 80/30 - End Support STA F 80/30
Sikla
08.04.2024
Joining Beam Bracket QKO 100 - Joining Beam Bracket QKO 100
Sikla
08.04.2024
Cantilever Bracket AK - Cantilever Bracket AK
Sikla
08.04.2024
Assembly Set MS 5P MA - Assembly Set MS 5P MA
Sikla
08.04.2024
End Support STA F 100-80-E 45° - End Support STA F 100-80-E 45°
Sikla
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청