You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
čeština
Deutsch
English
español
italiano
English (United States)
Informationen zum QA Siegel
Katalog: ENS
Erstellt: 09.05.2019
Besondere Eigenschaften des Katalogs:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BEBA38-1
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD-Modellauswahl
{ens/iso/beba.prj},{NB=BEBA38-1},{CODE=BEBA38-1},{D1=38},{D3=58},{D4=58},{D5=66},{D8=63},{K=-},{R=38.5},{L=108},{L2=37},{L3=71},{L4=8},{L5=12},{WEIGHT=0.93},{MAT=1.7131 52÷ 54 HRC + Bronze},{KX=0.0},{D8X=63},{VER1=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
BEBA - Demountable bush steel/bronze ISO 9448
Bill of material
BEBA38-1
CODE
Code
BEBA38-1
BEBA38-1
D1
38
38
mm
D3
58
58
mm
D4
58
58
mm
D5
66
66
mm
D8
63
63
mm
K
-
-
mm
R
38.5
38.5
mm
L
108
108
mm
L2
37
37
mm
L3
71
71
mm
L5
12
12
mm
WEIGHT
Weight
0.93
0.93
kg
MAT
Material
1.7131 52÷ 54 HRC + Bronze
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage