Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 39
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
BEBC - Demountable bush bronze plated ISO 9448-6
Bill of material
BEBC38-1
CODE
Code
D1
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D8
mm
K
mm
R
mm
L
mm
L2
mm
L3
mm
L5
mm
WEIGHT
Weight
kg
MAT
Material
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    ENS
    CEA - Demountable guide pillar
    ENS
    S-ISO - Retaining clamps
    ENS
    S-AUTO - Clamps
    ENS
    BEBA - Demountable bush steel/bronze ISO 9448
    ENS
    BRSH - Recirculating ball guide bush for ejector set
    ENS
    BEAC - Demountable conical bush DIN 9825 / ISO 9182-4
    ENS
    BLAG - Guide bush for ball cage ISO 9448-3
    ENS
    B5BA - Flanged guide bush, steel/bronze ISO 9448-4
    Veith
    1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant  ISO 9448-4 or DIN 9831
    Agathon
    N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW - Guide flange with flange
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей