Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BEE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-后装弹珠螺母
Bill of material
BEE-40-M5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
BEE
C2
SYXC
40系列
M
N
8 mm
E
0.5 mm
H
8.8 mm
K
13.5 mm
L
22.0 mm
G
zl
g
PDF
bee40.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)