Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
BEL-MB-AV - ELESA-Bolle di livello
Lista materiale
Bolle di livello BEL-MB-ANB-54-G-6-AV
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d1
3.4 mm
DIM02
d2
6.3 mm
DIM03
b
15.5 mm
DIM04
l
54 mm
DIM05
h1
14.5 mm
DIM06
h2
11.3 mm
DIM07
m
45 mm
WEIGHT
Peso
13 g