Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
BEL-RB-AV - ELESA-Bolle di livello
Lista materiale
Bolle di livello BEL-RB-ANB-62-G-6-AV
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d1
62 mm
DIM02
d2
3.4 mm
DIM03
d3
6.3 mm
DIM04
d4
52 mm
DIM05
h1
13 mm
DIM06
h2
9.8 mm
DIM07
m1
18.4 mm
DIM08
m2
6.7 mm
DIM09
m3
25.1 mm
WEIGHT
Peso
95 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Elesa
    BEL-RB-JV - ELESA-Bolle di livello
    Elesa
    BEL-MB-AV - ELESA-Bolle di livello
    Elesa
    DIN 6311 - ELESA-Spintori con anello elastico
    Elesa
    DIN 6332 - ELESA-Viti di regolazione o bloccaggio
    Elesa
    DIN 444 - ELESA-Viti a occhiello
    Elesa
    BOL-MB-AV - ELESA-Bolle di livello monodirezionali
    Elesa
    LW.A - ELESA-Elementi di livellamento antivibranti
    Elesa
    VC.254 - ELESA-Volantini a lobi
    Elesa
    DIN 580 - ELESA-Golfari di sollevamento
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    BME33 - Level embedded type
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD