Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
BEL-RB-AV - ELESA-Nivelles sphériques
Nomenclature
Nivelles sphériques BEL-RB-ANB-62-G-6-AV
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
62 mm
DIM02
d2
3.4 mm
DIM03
d3
6.3 mm
DIM04
d4
52 mm
DIM05
h1
13 mm
DIM06
h2
9.8 mm
DIM07
m1
18.4 mm
DIM08
m2
6.7 mm
DIM09
m3
25.1 mm
WEIGHT
Poids
95 g