Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
BEL-RB-JV - ELESA-Bolle di livello
Lista materiale
Bolle di livello BEL-RB-ANB-62-G-6-JV
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d1
62 mm
DIM02
d2
3.4 mm
DIM03
d3
6.3 mm
DIM04
d4
52 mm
DIM05
h1
13 mm
DIM06
h2
9.8 mm
DIM07
h3
1 mm
DIM08
m1
18.4 mm
DIM09
m2
6.7 mm
DIM10
m3
25.1 mm
WEIGHT
Peso
95 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD