Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BEL-RB-JV - Level bubbles
Bill of material
Level bubbles BEL-RB-ANB-62-G-6-JV
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
62 mm
DIM02
d2
3.4 mm
DIM03
d3
6.3 mm
DIM04
d4
52 mm
DIM05
h1
13 mm
DIM06
h2
9.8 mm
DIM07
h3
1 mm
DIM08
m1
18.4 mm
DIM09
m2
6.7 mm
DIM10
m3
25.1 mm
WEIGHT
Weight
95 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen