카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12161 SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_sag/10_01_01_12161.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12161 SAG 45 NBR-60 G1/4-AG},{NAME=10_01_01_12161},{INAME=10_01_01_12161},{SHA256=00t4xtXi6f/2myJrt//Lz2EaIVaOtE3afDNZ4033kU8=},{NNCUSTOM=SAG 45 NBR-60 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAG 45 NBR-60 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SAG 45 NBR-60 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.12161},{C124=4},{C1688=51.5},{C614=47},{C132=G1/4\"-AG},{C117=24.5},{C133=10},{C140=17},{C171=7.8},{C556=68},{C681=61},{C682=51},{C683=8},{C462=40},{C455=4},{C946=45},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=19.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12161 SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_01_12161
NNCUSTOM
SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.12161
C124
dn
4
mm
C1688
Dmax(S)
51.5
mm
C614
Ds
47
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
24.5
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
7.8
mm
C556
Saugkraft
68
N
C681
Querkraft
61
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
51
N
C683
Volumen
8
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
40
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C946
Baugröße
45
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
19.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청