카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.11654 SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saog_oval/10_01_01_11654.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.11654 SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG},{NAME=10_01_01_11654},{INAME=10_01_01_11654},{SHA256=Em1+yjcpY/TItSIVzLu7EG6fjt1NnaCK6GoZuFPapmE=},{NNCUSTOM=SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG},{LINACUSTOM=SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG},{ARTNR=10.01.01.11654},{C1704=46},{C1227=40},{C124=4},{C132=M10-AG},{C117=27.5},{C133=10},{C1703=102},{C1228=95},{C140=16},{C171=6},{C556=165},{C681=97},{C682=68},{C683=26.9},{C462=25},{C455=4},{C670=95 x 40},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=47.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval) - SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11654 SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
NAME
Name
10_01_01_11654
NNCUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
LINACUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.11654
C1704
Bmax(S)
46
mm
C1227
Bs
40
mm
C124
dn
4
mm
C132
G1
M10-AG
C117
H
27.5
mm
C133
LG1
10
mm
C1703
Lmax(S)
102
mm
C1228
Ls
95
mm
C140
SW1
16
mm
C171
Z
6
mm
C556
Saugkraft
165
N
C681
Querkraft
97
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
68
N
C683
Volumen
26.9
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
95 x 40
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
47.2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청