Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM (without Connection Element) - SAXM 100 ED-85 SC065
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00009 SAXM 100 ED-85 SC065
NAME
Name
10_01_19_00009
NNCUSTOM
SAXM 100 ED-85 SC065
NTCUSTOM
Glockensauger (rund)
NBCUSTOM
SAXM 100 ED-85 SC065
LINACUSTOM
SAXM 100 ED-85 SC065
ARTNR
Order number
10.01.19.00009
C127
d
14 mm
C125
d1
39.6 mm
C122
Dk
25.6 mm
C1688
Dmax(S)
111.1 mm
C614
Ds
99.7 mm
C117
H
39.4 mm
C116
H2
14.3 mm
C171
Z
17.1 mm
C556
Saugkraft
412 N
C681
Querkraft
230 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
414 N
C683
Volumen
104.094 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
100
C191
Nippel
SC 065
C1432
Faltenanzahl
0
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
85 °Sh
C575
Weight
33.8 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés