카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SAX 50 ED-85 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAX
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_sax/10_01_19_00181.prj},{NB=SAX 50 ED-85 G1/4-IG},{CNSORDERNO=SAX 50 ED-85 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.19.00181},{CTN=39269097},{DN=6.75},{DMS=58.4},{DS=51.5},{G1=G1/4\"-IG},{H=34.6},{LG1=15},{SW1=22},{Z=8.4},{SF=109},{LF=74},{LF2=110},{V=15.2},{CR=25},{SZ=50},{CONN=G1/4\"-IG},{NF=0},{SCM=Elastodur},{MH=85 Shore A},{MASS=39.5},{PF=SAX},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces - SAX 50 ED-85 G1/4-IG
Bill of material
SAX 50 ED-85 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
SAX 50 ED-85 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.19.00181
CTN
Customs Tariff Number
39269097
DN
dn
6.75
mm
DMS
Dmax(S)
58.4
mm
DS
Ds
51.5
mm
G1
G1/4"-F
H
34.6
mm
LG1
15
mm
SW1
22
mm
Z
Z (Stroke)
8.4
mm
SF
Suction force
109
N
LF
Lateral force
74
N
LF2
Lateral force (oily surface)
110
N
V
Volume
15.2
cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
25
mm
SZ
Size
50
CONN
Connection
G1/4"-F
NF
Number of folds
0
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
85 Shore A
MASS
Weight
39.5
g
PF
Product family
SAX
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청