카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SAB 125 HT1-60 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Glass
Bellows Suction Cups SAB HT1 (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_glashandhabung/balgsauggreifer_sab_ht1_1_5_falten/10_01_06_03064.prj},{NB=SAB 125 HT1-60 G1/4-IG},{CNSORDERNO=SAB 125 HT1-60 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.03064},{CTN=40169991},{DN=9},{D1=94},{DMS=135},{DS=126},{G1=G1/4\"-IG},{H=72.8},{LG1=15},{SW1=22},{Z=32},{SF=250},{POF=558},{LF=352},{LF2=335},{V=191},{CR=140},{HD=9},{SZ=125},{NF=1.5},{SCM=Hochtemp. Material HT1},{MH=60 Shore A},{MASS=183.1},{PF=SAB},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces - SAB 125 HT1-60 G1/4-IG
Bill of material
SAB 125 HT1-60 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
SAB 125 HT1-60 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.03064
CTN
Customs Tariff Number
40169991
DN
dn
9
mm
D1
94
mm
DMS
Dmax(S)
135
mm
DS
Ds
126
mm
G1
G1/4"-F
H
72.8
mm
LG1
15
mm
SW1
22
mm
Z
Z (Stroke)
32
mm
SF
Suction force (-600mbar)
250
N
POF
Pull-off force
558
N
LF
Lateral force
352
N
LF2
Lateral force (oily surface)
335
N
V
Volume
191
cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
140
mm
HD
Hose diameter (empf.) d
9
mm
SZ
Size
125
NF
Number of folds
1.5
SCM
Suction cup material
High temp material HT1
MH
Material hardness [Shore A]
60 Shore A
MASS
Weight
183.1
g
PF
Product family
SAB
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청