카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces - SAB 125 NBR-60 G3/8-IG
Bill of material
SAB 125 NBR-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Type
SAB 125 NBR-60 G3/8-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00680
CTN
Customs Tariff Number
40169991
DN
dn
9 mm
D1
94 mm
DMS
Dmax(S)
135 mm
DS
Ds
126 mm
G1
G3/8"-F
H
67.8 mm
LG1
13 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Stroke)
32 mm
SF
Suction force
250 N
POF
Pull-off force
558 N
LF
Lateral force
352 N
LF2
Lateral force (oily surface)
335 N
V
Volume
220 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
140 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
9 mm
SZ
Size
125
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness [Shore A]
60 Shore A
MASS
Weight
170.2 g
PF
Product family
SAB
NF
Number of folds
1.5
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드