Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces - SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
Bill of material
SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.03505
CTN
Customs Tariff Number
39269097
D2
59.52 mm
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
88 mm
DS
Ds
81.4 mm
G1
G1/4"-F
H
63.9 mm
LG1
12 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Stroke)
23.5 mm
SF
Suction force
166 N
POF
Pull-off force
200 N
LF
Lateral force
59 N
V
Volume
98.358 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
150 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
6 mm
SZ
Size
80
NF
Number of folds
1.5
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
65 Shore A
MASS
Weight
78.7 g
PF
Product family
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés