Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FGA (1.5 Folds) - Spare Parts for FSGA - FGA 22 SI-55 N016
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00100 FGA 22 SI-55 N016
NAME
Name
10_01_06_00100
NNCUSTOM
FGA 22 SI-55 N016
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FGA 22 SI-55 N016
LINACUSTOM
FGA 22 SI-55 N016
ARTNR
Order number
10.01.06.00100
C127
d
4.5 mm
C126
d2
11.7 mm
C119
D1
24.2 mm
C122
Dk
10 mm
C1688
Dmax(S)
25 mm
C614
Ds
21.5 mm
C117
H
19 mm
C116
H2
3.8 mm
C622
H3
9.1 mm
C171
Z
6 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
5.7 N
C946
Baugröße
22
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
2 g
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型