Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FGA VU1 - Spare Parts for FSGA VU1 - FGA 85 VU1-72 N015
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00179 FGA 85 VU1-72 N015
NAME
Name
10_01_06_00179
NNCUSTOM
FGA 85 VU1-72 N015
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FGA 85 VU1-72 N015
LINACUSTOM
FGA 85 VU1-72 N015
ARTNR
Order number
10.01.06.00179
C127
d
12 mm
C125
d1
25 mm
C126
d2
55 mm
C119
D1
85 mm
C122
Dk
25 mm
C1688
Dmax(S)
86.5 mm
C614
Ds
82 mm
C117
H
47 mm
C116
H2
20 mm
C622
H3
25 mm
C171
Z
15 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
140 N
C551
Abreißkraft
250 N
C683
Volumen
80.21 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
80 mm
C946
Baugröße
85
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C575
Weight
93.3 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型