카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00435 FSG 14 NK-45 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00435.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00435 FSG 14 NK-45 G1/8-AG},{NAME=10_01_06_00435},{INAME=10_01_06_00435},{SHA256=rvremKsTkTZ3pEG+K3h8Ilhb75Gl+sCbW+PpMOw79JU=},{NNCUSTOM=FSG 14 NK-45 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSG 14 NK-45 G1/8-AG},{LINACUSTOM=FSG 14 NK-45 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.06.00435},{C126=5.4},{C124=3.5},{C1688=15.5},{C614=14.5},{C132=G1/8\"-AG},{C117=28.8},{C133=7.5},{C140=14},{C171=9},{C556=1.17},{C551=5.7},{C683=0.975},{C462=15},{C455=4},{C946=14},{C1432=2.5},{C444=Naturkautschuk NK},{C445=45},{C575=5.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 14 NK-45 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00435 FSG 14 NK-45 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_06_00435
NNCUSTOM
FSG 14 NK-45 G1/8-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSG 14 NK-45 G1/8-AG
LINACUSTOM
FSG 14 NK-45 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.00435
C126
d2
5.4
mm
C124
dn
3.5
mm
C1688
Dmax(S)
15.5
mm
C614
Ds
14.5
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
28.8
mm
C133
LG1
7.5
mm
C140
SW1
14
mm
C171
Z
9
mm
C556
Saugkraft
1.17
N
C551
Abreißkraft
5.7
N
C683
Volumen
0.975
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
15
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C946
Baugröße
14
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
5.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청