카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00439 FSG 20 NK-45 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00439.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00439 FSG 20 NK-45 M5-AG},{NAME=10_01_06_00439},{INAME=10_01_06_00439},{SHA256=B0YgINCOwiMW7JvYzhdn5L0LqU4A5r6EmwPevtmipKI=},{NNCUSTOM=FSG 20 NK-45 M5-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSG 20 NK-45 M5-AG},{LINACUSTOM=FSG 20 NK-45 M5-AG},{ARTNR=10.01.06.00439},{C126=10.5},{C124=2.5},{C1688=21},{C614=20},{C132=M5-AG},{C117=27.1},{C133=5},{C140=7},{C171=9},{C556=3.8},{C551=12.1},{C683=2.298},{C462=30},{C455=2},{C946=20},{C1432=2.5},{C444=Naturkautschuk NK},{C445=45},{C575=3.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 20 NK-45 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00439 FSG 20 NK-45 M5-AG
NAME
Name
10_01_06_00439
NNCUSTOM
FSG 20 NK-45 M5-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSG 20 NK-45 M5-AG
LINACUSTOM
FSG 20 NK-45 M5-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.00439
C126
d2
10.5
mm
C124
dn
2.5
mm
C1688
Dmax(S)
21
mm
C614
Ds
20
mm
C132
G1
M5-AG
C117
H
27.1
mm
C133
LG1
5
mm
C140
SW1
7
mm
C171
Z
9
mm
C556
Saugkraft
3.8
N
C551
Abreißkraft
12.1
N
C683
Volumen
2.298
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
30
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C946
Baugröße
20
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
3.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청