카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
FSG 4 HT1-60 M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_02969.prj},{NB=FSG 4 HT1-60 M5-IG},{CNSORDERNO=FSG 4 HT1-60 M5-IG},{ARTNR=10.01.06.02969},{CTN=40169997},{D2=2.4},{DN=2},{DMAX=7},{DS=3.8},{G1=M5-F},{H=24},{LG1=5.5},{SW1=8},{Z=1.5},{SCM=Hochtemp. Material HT1},{MH=60 Shore A},{S=4},{NOF=2.5},{C=M5-IG},{CR=4},{V=0.05},{SF=0.27},{POF=0.6},{HD=2},{MASS=1.8},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 4 HT1-60 M5-IG
Bill of material
FSG 4 HT1-60 M5-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 4 HT1-60 M5-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.02969
CTN
Customs tariff number
40169997
D2
d2
2.4
mm
DN
dn
2
mm
DMAX
Dmax(S)
7
mm
DS
Ds
3.8
mm
G1
M5-F
H
24
mm
LG1
5.5
mm
SW1
8
mm
Z
Stroke
1.5
mm
SCM
Suction cup material
High temp material HT1
MH
Material hardness
60 Shore A
S
Size
4
NOF
Number of folds
2.5
C
Connection
M5-F
CR
Curve radius (min)
4
mm
V
Volume
0.05
cm^3
SF
Suction force
0.27
N
POF
Pull-off force
0.6
N
HD
Hose diameter (empf.) d
2
mm
MASS
Weight
1.8
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF
Pedir cotação