카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00119 FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø110 mm
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_1_5_falten_ab_fi110_mm/10_01_06_00119.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00119 FSGA 110 SI-55 G1/2-IG},{NAME=10_01_06_00119},{INAME=10_01_06_00119},{SHA256=OIiistkldi6A+pmHGeqYLYa36HvMApQLpJuV6/GJ4ns=},{NNCUSTOM=FSGA 110 SI-55 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGA 110 SI-55 G1/2-IG},{LINACUSTOM=FSGA 110 SI-55 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.06.00119},{C124=13.5},{C126=80},{C1688=130},{C614=111},{C132=G1/2\"-IG},{C117=69.5},{C133=13},{C171=29},{C556=280},{C551=570},{C683=330},{C462=85},{C455=12},{C946=110},{C191=N 010},{C444=Silikon SI},{C445=55},{C575=358.3},{C1432=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø110 mm - FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00119 FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_06_00119
NNCUSTOM
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
LINACUSTOM
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00119
C124
dn
13.5
mm
C126
d2
80
mm
C1688
Dmax(S)
130
mm
C614
Ds
111
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
69.5
mm
C133
LG1
13
mm
C171
Z
29
mm
C556
Saugkraft
280
N
C551
Abreißkraft
570
N
C683
Volumen
330
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
85
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
110
C191
Nippel
N 010
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
358.3
g
C1432
Faltenanzahl
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청