카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_1_5_falten/10_01_06_00066.prj},{NB=FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG},{CNSORDERNO=FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.00066},{CTN=40169997},{D2=33},{DMAX=60},{DN=4.4},{DS=53},{G1= G1/4\"-IG},{H=49},{LG1=12},{SW1=17},{Z=12},{SCM=Nitrilkautschuk NBR },{MH=55 Shore A},{S=53},{NOF=1.5},{C= G1/4\"-IG},{CR=100},{V=26.49},{SF=51.3},{POF=95},{HD=6},{MASS=27},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
Bill of material
FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00066
CTN
Customs Tariff Number
40169997
D2
d2
33
mm
DMAX
Dmax(S)
60
mm
DN
dn
4.4
mm
DS
Ds
53
mm
G1
G1/4"-F
H
49
mm
LG1
12
mm
SW1
17
mm
Z
Stroke
12
mm
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
53
NOF
Number of folds
1.5
C
Connection
G1/4"-F
CR
Curve radius (min) (convex)
100
mm
V
Volume
26.49
cm^3
SF
Suction force
51.3
N
POF
Pull-off force
95
N
HD
Hose diameter (empf.) d
6
mm
MASS
Weight
27
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청