Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds) - FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01118 FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
NAME
Name
10_01_06_01118
NNCUSTOM
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
LINACUSTOM
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.01118
C119
D1
24 mm
C614
Ds
20 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
28.5 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
5.7 N
C444
Saugerwerkstoff
Chloroprene CR
C575
Weight
5.6 g