Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds) - FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01118 FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
NAME
Name
10_01_06_01118
NNCUSTOM
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
LINACUSTOM
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.01118
C119
D1
24 mm
C614
Ds
20 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
28.5 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
5.7 N
C444
Saugerwerkstoff
Chloroprene CR
C575
Weight
5.6 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型