Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds) - FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01124 FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
NAME
Name
10_01_06_01124
NNCUSTOM
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
LINACUSTOM
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.01124
C119
D1
37 mm
C614
Ds
30 mm
C135
G2
M5-IG
C115
H1
33.5 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
15.6 N
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
9.2 g