Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds) - FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01128 FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_06_01128
NNCUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
LINACUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.01128
C121
D
15 mm
C119
D1
46 mm
C614
Ds
40 mm
C115
H1
36 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Weight
14.6 g