카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03151 FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsgpl_1_5_falten/10_01_06_03151.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03151 FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG},{NAME=10_01_06_03151},{INAME=10_01_06_03151},{SHA256=W0CgPC6hWClf6cDsmENnp+EpH7RZAX0BUwHrv5NexSA=},{NNCUSTOM=FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG},{LINACUSTOM=FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.06.03151},{C126=79.3},{C146=69.4},{C119=127.8},{C1688=135},{C614=118.2},{C132=G1/2\"-IG},{C117=51},{C623=8},{C133=8},{C171=35.7},{C556=280},{C683=295.203},{C462=150},{C455=12},{C946=120},{C444=Hochtemp. Material HT1},{C445=60},{C575=332},{C1432=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds) - FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03151 FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_06_03151
NNCUSTOM
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
LINACUSTOM
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.03151
C126
d2
79.3
mm
C146
d3
69.4
mm
C119
D1
127.8
mm
C1688
Dmax(S)
135
mm
C614
Ds
118.2
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
51
mm
C623
H4
8
mm
C133
LG1
8
mm
C171
Z
35.7
mm
C556
Saugkraft
280
N
C683
Volumen
295.203
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
150
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
120
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
332
g
C1432
Faltenanzahl
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청