Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB1 (1.5 Folds) - SPB1 15 ED-65 SC040
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02783 SPB1 15 ED-65 SC040
NAME
Name
10_01_06_02783
NNCUSTOM
SPB1 15 ED-65 SC040
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
SPB1 15 ED-65 SC040
LINACUSTOM
SPB1 15 ED-65 SC040
ARTNR
Order number
10.01.06.02783
C127
d
7.5 mm
C125
d1
10.5 mm
C126
d2
9.5 mm
C119
D1
18.4 mm
C122
Dk
15.1 mm
C1688
Dmax(S)
19.7 mm
C614
Ds
15.4 mm
C117
H
15 mm
C116
H2
4.6 mm
C171
Z
6 mm
C556
Saugkraft
4.3 N
C551
Abreißkraft
9 N
C681
Querkraft
5 N
C683
Volumen
1.498 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
15
C191
Nippel
SC 040
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C575
Weight
1.3 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés