카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03648 SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Bellows Suction Cups SPB2f (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/balgsauggreifer_spb2f_2_5_falten/10_01_06_03648.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03648 SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG},{NAME=10_01_06_03648},{INAME=10_01_06_03648},{SHA256=GC6xySZ6YHXKQWx/54MRSkl49NIPGgCkd+lokjzQSAw=},{NNCUSTOM=SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.06.03648},{C126=15.3},{C124=8},{C1688=42},{C614=39.7},{C132=G1/4\"-AG},{C117=44.5},{C133=10},{C140=22},{C171=7},{C1600=6.8},{C1599=13.6},{C556=20.4},{C683=12.887},{C455=9},{C946=40},{C1432=2.5},{C444=Silikon SI},{C445=55},{C575=23.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2f (2.5 Folds) - SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03648 SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_06_03648
NNCUSTOM
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.03648
C126
d2
15.3
mm
C124
dn
8
mm
C1688
Dmax(S)
42
mm
C614
Ds
39.7
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
44.5
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
22
mm
C171
Z
7
mm
C1600
Saugkraft bei -200 mbar
6.8
N
C1599
Saugkraft bei -400 mbar
13.6
N
C556
Saugkraft
20.4
N
C683
Volumen
12.887
cmł
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9
mm
C946
Baugröße
40
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
23.2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청