Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB4 (4.5 Folds) - SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03527 SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
NAME
Name
10_01_06_03527
NNCUSTOM
SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
LINACUSTOM
SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.03527
C126
d2
23 mm
C124
dn
10.3 mm
C1688
Dmax(S)
41.5 mm
C614
Ds
40.5 mm
C132
G1
G3/8"-AG
C117
H
73.1 mm
C133
LG1
10 mm
C140
SW1
27 mm
C171
Z
27 mm
C556
Saugkraft
25 N
C551
Abreißkraft
39 N
C683
Volumen
35.74 cmł
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12 mm
C1432
Faltenanzahl
4.5
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
55 °Sh
C575
Weight
40.2 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型