카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1C2G 0501 1301
Wippermann
Attachments for Roller Chains
Simplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Two-hole bent and straight attachments with inside thread
Type C 2 G - bent over chain attachments,
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/anbauteile_fuer_rollenketten/er_nach_iso606_eb/winkel_und_flachlaschen_mit_gewinde_breit/form_c_2_g_winkellasche_einseitig_uebergreifend/form_c_2_g_winkellasche_einseitig_uebergreifen_rf.prj},{NB=1C2G 0501 1301},{CNSORDERNO=1C2G 0501 1301},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette RF},{WIP=501 RF},{ISO=10 B-1},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{B3=13.41},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=14.7},{L1=19.6},{M=M 5},{S=1.70},{G1=15.9},{M1=28.5},{SG=4.2},{H=10.0},{ECLASS=23-17-04-06},{ZTNR=73151190},{NDM=5},{SA=1.70},{AUSVIS=Standardkette RF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Bent over chain attachments, one side - Type C 2 G RF bent over chain attachments, one side
Bill of material
1C2G 0501 1301
CNSORDERNO
Article number
1C2G 0501 1301
1C2G 0501 1301
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain stainless steel
WIP
Wip
501 RF
501 RF
ISO
10 B-1
10 B-1
P
Pitch
15.875
15.875
mm
B1
Inner width min.
9.65
9.65
mm
B2
Inner link width max.
13.28
13.28
mm
B3
Outer plate width min.
13.41
13.41
mm
D1
Roller Ø max.
10.16
10.16
mm
D2
Pin Ø max.
5.08
5.08
mm
G
Plate height max.
14.7
14.7
mm
L1
Width over pin max.
19.6
19.6
mm
M
Inside thread
M 5
M 5
S
Attachment dimension
1.70
1.70
mm
G1
Attachment dimension
15.9
15.9
mm
M1
Attachment dimension
28.5
28.5
mm
SG
Attachment dimension
4.2
4.2
mm
H
Attachment dimension
10.0
10.0
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-06
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청