Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BEQ06 - 成对双联角接触球轴承,组合型 • DB/DF/DT配对 • 带密封圈,标准型 • 接触角25°
明细表
BEQ06-7000DB-2RZ
CODE
代码
BEQ06
TYPE
类型
组合型 • 标准型
BTC
轴承类型代码
7
BA
轴承精度
GB/T307.1 5级
POCO
后置代码
2RZ(双面带橡胶密封圈非接触式)
MAT1
轴承国标材质
GCr15
MAT2
轴承相当材质
SUJ2
CA
接触角
15°
BT
轴承类型
COM
组合形式
DD
d
10 mm
D
26 mm
B
8 mm
RR
r
0.3 mm
RR1
r1
0.15 mm
CR
动 (Cr) 额定负载
8.75 KN
COR
静(Cor) 额定负载
5.20 KN
AS1
容许转速(参考)-脂润滑
20000 rpm
AS2
容许转速(参考)-油润滑
28000 rpm
AA
作用点a
18.4
DDBB
安装尺寸 db(min)
12.5 mm
DDAA
安装尺寸 da(max)
24.8 mm
RRAA
安装尺寸 ra(max)
0.30 mm
RW
参考重量
0.08 kg
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型