Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Mungo Befestigungstechnik
Beschreibung
Betonschrauben MCS - Betonschrauben MCS-I mit metrischem Innengewinde, M8-M10
Stückliste
Mungo MCS-I Betonschrauben 6x35 5540603
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD-Ebene
BN
Bezeichnung
HS
Hersteller
Mungo Befestigungstechnik AG
M
Material
Stahl
OF
Oberfläche
verzinkt
UG
Untergrund
gerissener und ungerissener Beton der Festigkeit C20/25 bis C50/60
Z
Zulassungen
Option 1, Part6, C1, F120
DNOM
DübelØ
6 mm
GEW
Gewinde/SchraubenØ
7.5
TFIX
Nutzlänge / variable Setztiefe
mm
L
Dübellänge
mm
D0
Bohrloch Ø
6 mm
SW
Antrieb/Schlüsselweite
13 mm
HMIN
min. Bauteildicke
80 mm
HNOM
Gesamtlänge des Dübels im Baustoff / variable Setztiefe
35 mm
H1
Bohrlochtiefe / variable Setztiefe
40 mm
CMIN
min. Randabstand/ bei Achsabstand
35/40/40 mm
SMIN
min. Achsabstand/ bei Randabstand
35/40/40 mm
DF
Loch-Ø im Anbauteil
8 mm