Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Bevel Type Sideflex Chain - 880 Series
Bill of material
880-K325
CM
Chain model
SERIES
Series
880 Series
PN
Product name
Bevel Type Sideflex Chain
APPLICATION
Application
Suitable for food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.
MATERIAL
Material
Coffee color POM. Work temp:-30°C to 90 °C
PM
Pin material
Stainless steel
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
2100N(25°C) ,Max.length 9m
W
Width
mm
WEIGHT
Weight
kg/m
RBR
opposite bending raduis
75 mm
TR
Sideflex radius
mm
E
7.0 mm
H
16.00 mm
L
7.55 mm
P
38.1 mm
Q
43.0 mm
T
4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LILAI Chain
    Molded Drive Sprocket - 880 Series
    LILAI Chain
    Side flex chain - 880TAB Series
    LILAI Chain
    Machined Drive Sprocket - 63 Series
    LILAI Chain
    Side flex chain - 882TAB Series
    LILAI Chain
    Machined Drive Sprocket - 880 Series
    LILAI Chain
    Magnetic Type Sideflex Chain - 880 Series
    OKURA YUSOKI CO., LTD.
    DMH
    Nachi-Fujikoshi
    MZ04/MZ04E
    LILAI Chain
    63-C Flexible chain - 63 Series
    LILAI Chain
    Small Radius Sideflex Chain - 880TAB-RT Series
    EPSON
    VT6-A901S/VT6-A901S-DC
    LILAI Chain
    Single hinge Chains - 820 Series
    LILAI Chain
    Antistatic Side flex chain - 880TAB Series
    Ketten Fuchs
    Top chains - Plastic slat band chains, curve-TAB
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen