Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Bewegungsmelder / Wandmontage / ON/OFF - Aussenbewegungsmelder
Stückliste
EM10055096 - MD 180 BASIC schwarz
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Aussenbewegungsmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
Einhand-Stecksockel. Nulldurchgangsschaltung.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
mm
B
Breite
55 mm
H
Höhe/Tiefe
66 mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP44
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 ...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
40 A / 20 ms
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.5 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
180°, horizontal und vertikal drehbar +/- 30°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 20 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 10 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 157
MONHH
Empf. Montagehöhe
2.5 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
3 m
HELLW
Helligkeitswert
5–1000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10055096
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10055096
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
EF005624
Alarmfunktion
EF000124
Anschlussart
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
EF023790
Antibakterielle Behandlung
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
EF000010
Ausführung
EF006569
Ausführung der Oberfläche
EF000008
Breite
mm
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
°
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
°
EF003848
Fernbedienbar
EF000416MAX
Frequenz - max
Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
EF000664
Geeignet für Wandmontage
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
EF003858
HLK-Ansteuerung
EF000025
Halogenfrei
EF000040
Höhe
mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF003863
Konstantlichtregelung
EF006590
Max. Einschaltdauer
min
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF001322
Max. Reichweite frontal
m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
s
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
EF000483
Mit Fernbedienung
EF003890
Mit Signaleinheit
EF000002
Nennspannung
V
EF008011
Optimale Montagehöhe
m
EF004101
Scanwinkel
°
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
°
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
°
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortyp
EF000187
Spannungsart
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
EF001731MAX
Temperatur - max
°C
EF001731MIN
Temperatur - min
°C
EF000049
Tiefe
mm
EF006311
Tierschneise
EF006243
Transparent
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
EF003904
Vernetzbar
EF002169
Werkstoff
EF001257
Werkstoffgüte
EF003920
Zwangsabschaltung
EF011991
Zwangseinschaltung
EF001099
Überbrückungsschalter
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen