Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BFHAF - Sheet Metal Round Plates - BFHAF
Nomenclature
BFHAF-SP-A30-T0.8-Q8-M3
PN
Part Number
BFHAF-SP-A30-T0.8-Q8-M3
TYPE
Type
BFHAF
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection T
mm
BB
b
1.0 mm
Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
DD
d
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés