Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BFHBF - Sheet Metal Round Plates - BFHBF
Nomenclature
BFHBF-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
PN
Part Number
BFHBF-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
TYPE
Type
BFHBF
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection T
mm
BB
b
1.0 mm
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
DD
d
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés