Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BFHBF - Sheet Metal Round Plates - BFHBF
Bill of material
BFHBF-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
PN
Part Number
BFHBF-SP-A30-T0.8-D3-Q8-M3
TYPE
Type
BFHBF
MS
Material Symbol
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TS
T Selection
mm
BB
b
1.0 mm
D
D 0.5mm Increment
mm
Введите значение для D
D 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
Q
Q 0.1mm Increment
mm
Введите значение для Q
Q 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
DD
d
0.0 mm